< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Enheter:
Bredd 70.0 tum 1780.0 mm Less
Volym, rågad 702.0 lb 318.0 kg Less
Klassad skopkapacitet (2) 34.0 tum 868.0 mm Less
Arbetsredskapets längd 30.0 tum 767.0 mm Less
Kapacitet 0.8 yd³ 0.6 m³ Less
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20.0 mm Less
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16.0 mm Less