Studiobilder

Lättmaterialskopor 1,2 m3 (1,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 in
2080 mm
Vikt
1018.8 lb
462.1 kg
Höjd
38.3 in
974 mm

Översikt

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.

Produktspecifikation för 1,2 m3 (1,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål

Bredd 81.9 in 2080 mm
Vikt 1018.8 lb 462.1 kg
Höjd 38.3 in 974 mm
Längd 39.9 in 1014 mm
Kapacitet 1.6 yd³ 1.2 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 in 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 1,2 m3 (1,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1,2 m3 (1,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål

Visa fler erbjudanden