Lättmaterialskopor 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 in
2080 mm
Vikt
1137.1 lb
515.79 kg
Höjd
39.8 in
1012 mm

Översikt

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.

Produktspecifikation för 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 81.9 in 2080 mm
Vikt 1137.1 lb 515.79 kg
Höjd 39.8 in 1012 mm
Längd 46.7 in 1185 mm
Kapacitet 2 yd³ 1.5 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 in 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng