1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål
NYTT

Lättmaterialskopor 1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 tum
2080 mm
Vikt
1217 lb
552 kg
Höjd
38.7 tum
984 mm

Översikt

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Svängda sidoplåtar

Svängda sidoplåtar

Utformad för att förbättra kvarhållandet av material vid lastning av lastbilar eller arbete på ojämn mark.
Platt övre torsionsrör

Platt övre torsionsrör

Det platta övre torsionsröret är parallellt med skärstålet för bättre markreferens (vilket är i linje med alla andra lastskopor från Cat). Det minskar slitaget på skärstålet och förbättrar hyvlingsmöjligheterna. Stålets vinkel och placering kan även vara lättare att mäta inifrån hytten.
Robust konstruktion

Robust konstruktion

Övre och nedre torsionsrör och tjocka sidoväggar ger extra styrka och ökad hållbarhet vid krävande tillämpningar.
Redskapsalternativ med markkontakt

Redskapsalternativ med markkontakt

Skoporna finns tillgängliga med bultmonterade skärstål.

Produktspecifikation för 1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Bredd 81.9 tum 2080 mm
Vikt 1217 lb 552 kg
Höjd 38.7 tum 984 mm
Längd 43.6 tum 1108 mm
Kapacitet 1.7 yd³ 1.3 m³
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.