Bredd | 81.9 in 2080 mm |
Vikt | 1015.9 lb 460.79 kg |
Höjd | 38.3 in 974 mm |
Längd | 40.7 in 1035 mm |
Kapacitet | 1.6 yd³ 1.2 m³ |
Bottenkantens tjocklek | 0.8 in 20 mm |
Skärkantens tjocklek | 0.6 in 16 mm |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |