220 mm (9 tum), 17 l (0,6 ft3), CW05-fäste, bottenkant
NYTT

220 mm (9 tum), 17 l (0,6 ft3), CW05-fäste, bottenkant Grävskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
8.7 tum
220 mm
Kapacitet
0.6 ft³
17 l
Vikt
61.7 lb
28 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Cat

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Cat

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

CW-monteringsfäste

Utformad för användning med CW-monteringsfästet som möjliggör snabba skopbyten och har en kopplingsdesign av kiltyp som låser fast skopan på plats.

Produktspecifikation för 220 mm (9 tum), 17 l (0,6 ft3), CW05-fäste, bottenkant

Bredd 8.7 tum 220 mm
Kapacitet 0.6 ft³ 17 l
Vikt 61.7 lb 28 kg
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Tandspetsradie 18.5 tum 469 mm
Typ av gränssnitt CW05-fäste CW05-fäste

Jämför 220 mm (9 tum), 17 l (0,6 ft3), CW05-fäste, bottenkant med produkter som ofta jämförs.