800 mm (32,0 tum), 254 l (9 ft3), CW10-fäste, bultmonterade tänder
NYTT

Grävskopor – Minigrävmaskin 800 mm (32,0 tum), 254 l (9 ft3), CW10-fäste, bultmonterade tänder

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
31.5 tum
800 mm
Kapacitet
9 ft³
254 l
Vikt
388 lb
176 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Cat

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Cat

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

CW-monteringsfäste

Utformad för användning med CW-monteringsfästet som möjliggör snabba skopbyten och har en kopplingsdesign av kiltyp som låser fast skopan på plats.

Produktspecifikation för 800 mm (32,0 tum), 254 l (9 ft3), CW10-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 31.5 tum 800 mm
Kapacitet 9 ft³ 254 l
Vikt 388 lb 176 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tandspetsradie 33.6 tum 854 mm
Typ av gränssnitt CW10-fäste CW10-fäste

Jämför 800 mm (32,0 tum), 254 l (9 ft3), CW10-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  800 mm (32,0 tum), 254 l (9 ft3), CW10-fäste, bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden