Grävskopor – minigrävmaskiner

711 mm (28 in)

Höjd copy
18.0 tum
460.0 mm
Volym, rågad
185.0 lb
84.0 kg

Produktspecifikation för 711 mm (28 in)

Jämför 711 mm (28 in) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  711 mm (28 in)

Visa fler erbjudanden