Grävskopor – minigrävmaskiner

711 mm (28 in)

Bredd
35.0 tum
900.0 mm
Volym, rågad
312.0 lb
142.0 kg

Produktspecifikation för 711 mm (28 in)

Jämför 711 mm (28 in) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  711 mm (28 in)

Visa fler erbjudanden