500 mm (20 in)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Höjd copy 16.0 tum 400.0 mm Less
Volym, rågad 80.0 lb 36.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16.0 mm Less
Tandspetsradie med tänder 19.0 tum 494.0 mm Less