711 mm (28 in)

Höjd copy
28.0 tum
700.0 mm
Volym, rågad
355.0 lb
51.0 kg

Produktspecifikation för 711 mm (28 in)

Jämför 711 mm (28 in) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  711 mm (28 in)

Visa fler erbjudanden