Bredd | 16.0 tum 400.0 mm |
Kapacitet | 11.8 fot³ 333.0 l |
Vikt | 86.0 lb 39.0 kg |
Bottenkantens tjocklek | 0.6 tum 16.0 mm |
Tandspetsradie | 20.0 tum 518.0 mm |
Typ av gränssnitt | CW05-fäste CW05-fäste |
Features
Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Utformad för användning med CW-monteringsfästet som möjliggör snabba skopbyten och har en kopplingsdesign av kiltyp som låser fast skopan på plats.
1 av Artiklar