Bredd | 30 tum 762 mm |
Kapacitet | 12.4 fot³ 350 l |
Vikt | 566.6 lb 257 kg |
Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Skopor med hög styrka som är konstruerade för bästa prestanda och värde inom en mängd olika tillämpningar.
Bredd | 30 tum 762 mm |
Kapacitet | 12.4 fot³ 350 l |
Vikt | 566.6 lb 257 kg |
Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.