| Bredd | 47.2 tum 1200 mm |
| Kapacitet | 12.7 ft³ 360 l |
| Vikt | 1045 lb 474 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Tandspetsradie | 42.6 tum 1081 mm |
| Hydraulik | Extra Extra |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning (pinnmontering) Direktinfästning (pinnmontering) |
Lutningsbara dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst, 50 mm (2 tum)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 47.2 tum
- 1200 mm
- Kapacitet
- 12.7 ft³
- 360 l
- Vikt
- 1045 lb
- 474 kg
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst, 50 mm (2 tum)
Jämför 1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst, 50 mm (2 tum) med produkter som ofta jämförs.
Skopor – grävmaskin
1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst, 50 mm (2 tum)
Vald
- Bredd
- 47.2 tum
- 1200 mm
- Kapacitet
- 12.7 ft³
- 360 l
- Vikt
- 1045 lb
- 474 kg
Skopor – grävmaskin
1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum)
- Bredd
- 47.2 tum
- 1200 mm
- Kapacitet
- 12.7 ft³
- 360 l
- Vikt
- 1086.9 lb
- 493 kg
Skopor – grävmaskin
1 500 mm (60 tum), 460 l (16,2 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum)
- Bredd
- 60 tum
- 1500 mm
- Kapacitet
- 16.2 ft³
- 460 l
- Vikt
- 1239 lb
- 562 kg
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
Se aktuella erbjudanden för 1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst, 50 mm (2 tum)
Visa fler erbjudanden