1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum)

Lutningsbara dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
47.2 tum
1200 mm
Kapacitet
12.7 ft³
360 l
Vikt
1086.9 lb
493 kg

Översikt

Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.

Produktspecifikation för 1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum)

Bredd 47.2 tum 1200 mm
Kapacitet 12.7 ft³ 360 l
Vikt 1086.9 lb 493 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Tandspetsradie 43.8 tum 1112 mm
Hydraulik Extra Extra
Typ av gränssnitt Direktinfästning (pinnmontering) Direktinfästning (pinnmontering)

Jämför 1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 200 mm (47 tum), 360 l (12,7 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum)

Visa fler erbjudanden