Översikt
Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 9
| Bredd | 60 tum 1520 mm |
| Kapacitet | 16.2 ft³ 460 l |
| Vikt | 1201.5 lb 545 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Tandspetsradie | 42.6 tum 1081 mm |
| Hydraulik | Extra Extra |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning (pinnmontering) Direktinfästning (pinnmontering) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden