1 500 mm (60 tum), 460 l (16,2 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum)

1 500 mm (60 tum), 460 l (16,2 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum) Lutningsbara dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
60 tum
1500 mm
Kapacitet
16.2 ft³
460 l
Vikt
1239 lb
562 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Dubbla cylindrar

Dubbla cylindrar

Dubbla horisontellt placerade hydraulcylindrar ger korta, jämna cykeltider och maximerar tiltmomentet. Skopan kan lutas 45 grader åt vänster eller höger.
Standardskärstål, bultmonterat

Standardskärstål, bultmonterat

Härdad, bultmonterad, utbytbar och vändbar skärkant i en del ger lång livslängd och höga prestanda.
Två torsionsrör

Två torsionsrör

Två torsionsrör innebär kraftigare stöd för sidokanterna och ger en extra styv och stabil skopa.
Dräneringshål

Dräneringshål

Dräneringshål som standard gör att vatten kan rinna ut ur skopan när du arbetar i leriga, våta förhållanden.
Visuell indikator för lutning

Visuell indikator för lutning

Den visuella indikatorn gör det enkelt för föraren att se om skopan är i horisontellt läge direkt från hytten.
Spillskydd

Spillskydd

Två spillskydd hjälper till att förhindra att material rinner över skopan och ner mot cylindern, där det kan orsaka skador.

Produktspecifikation för 1 500 mm (60 tum), 460 l (16,2 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum)

Bredd 60 tum 1500 mm
Kapacitet 16.2 ft³ 460 l
Vikt 1239 lb 562 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Tandspetsradie 43.8 tum 1112 mm
Hydraulik Extra Extra
Typ av gränssnitt Direktinfästning (pinnmontering) Direktinfästning (pinnmontering)

Jämför 1 500 mm (60 tum), 460 l (16,2 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 500 mm (60 tum), 460 l (16,2 ft3), direktinfäst (sprintgrip), 60 mm (2,4 tum)

Visa fler erbjudanden