Studiobilder

Lutningsbara dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1 500 mm (59 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
59.1 in
1500 mm
Kapacitet
6.3 ft³
177 l
Vikt
573.2 lb
260 kg

Översikt

Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.

Produktspecifikation för 1 500 mm (59 tum)

Bredd 59.1 in 1500 mm
Kapacitet 6.3 ft³ 177 l
Vikt 573.2 lb 260 kg
Bottenkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Tandspetsradie 27.9 in 709 mm
Typ av gränssnitt CW-10-fäste CW-10-fäste

Jämför 1 500 mm (59 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1 500 mm (59 tum)

Visa fler erbjudanden