Studiobilder

Lutningsbara dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1600 mm (63 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
63 in
1600 mm
Kapacitet
9.9 yd³
280.29 m³
Vikt
552.3 lb
250.5 kg

Översikt

Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.

Produktspecifikation för 1600 mm (63 tum)

Bredd 63 in 1600 mm
Kapacitet 9.9 yd³ 280.29 m³
Vikt 552.3 lb 250.5 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 in 20 mm
Tandspetsradie 31.5 in 800 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1600 mm (63 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1600 mm (63 tum)

Visa fler erbjudanden