Översikt
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 94.5 tum 2400 mm |
| Höjd | 48.9 tum 1243 mm |
| Vikt | 1587.3 lb 720 kg |
| Längd | 47.5 tum 1207 mm |
| Kapacitet | 2.6 yd³ 2 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden