2,5 m3 (3,3 yd3), 2 950 mm (116 tum) direktinfäst, bultmonterarat skärstål
NYTT

Lastarskopor – Performance-serien 2,5 m3 (3,3 yd3), 2 950 mm (116 tum) direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
116 tum
2950 mm
Höjd
51.7 tum
1314 mm
Vikt
2590.4 lb
1175 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Lastarskoporna i Performance-serien är universalskopor för uppläggning, ombearbetning, grävning och schaktgrävning. Precis som namnet antyder så fungerar de här skoporna bra både vid lastning från upplag och vid schaktlastning. De är utformade för standardförhållanden gällande brytkrafter och nötning. Perfekt för bakåtdragning och hyvling. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Integrerat spillskydd

Integrerat spillskydd

Integrerade spillskydd som skyddar maskinens länkage och ger bättre fasthållning för mindre spill.
Rundade sidostänger

Rundade sidostänger

De rundade sidostängerna för in material i skopan och håller fast det där.
Profil i Performance-serien

Profil i Performance-serien

Profil av Performance-serien för enkel lastning och maximal belastning.
Konstruktion med stor öppning

Konstruktion med stor öppning

Konstruktionen med stor öppning förbättrar högstorleken och fyllnadsfaktorn.
Nedre slitplåtar

Nedre slitplåtar

Utbytbara slitplåtar på baksidan av skopans botten gör att skopan står emot slitage mycket längre.

Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), 2 950 mm (116 tum) direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Bredd 116 tum 2950 mm
Höjd 51.7 tum 1314 mm
Vikt 2590.4 lb 1175 kg
Längd 51.7 tum 1312 mm
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), 2 950 mm (116 tum) direktinfäst, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2,5 m3 (3,3 yd3), 2 950 mm (116 tum) direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Visa fler erbjudanden