2,0 m3 (2,7 yd3), IT

Lastarskopor – Performance-serien 2,0 m3 (2,7 yd3), IT

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
1 526 lb
692 kg
Bottenkantens tjocklek
1 tum
25 mm

Översikt

Används för lättare, måttligt nötande material som jord, lera och grus.

Produktspecifikation för 2,0 m3 (2,7 yd3), IT

Vikt 1 526 lb 692 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm

Jämför 2,0 m3 (2,7 yd3), IT med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vänster vy

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vänster vy
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Se aktuella erbjudanden för  2,0 m3 (2,7 yd3), IT

Visa fler erbjudanden