2,5 m3 (3,2 yd3), Fusion

< Tillbaka

972M Model Redirect
Missa inte detta erbjudande!

Översikt

Används för lättare, måttligt nötande material som jord, lera och grus.

Enheter:
Bredd 107.4 tum NaN mm Less
Klassad skopkapacitet (2) 52.5 tum NaN mm Less
Volym, rågad NaN lb 963.0 kg Less
Kapacitet 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Arbetsredskapets längd 49.0 tum NaN mm Less
Bottenkantens tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less