2,5 m3 (3,3 yd3), IT, bultmonterarat skärstål

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Används för lättare, måttligt nötande material som jord, lera och grus.

Enheter:
Bredd 100.0 tum NaN mm Less
Klassad skopkapacitet (2) 54.0 tum NaN mm Less
Volym, rågad NaN lb NaN kg Less
Arbetsredskapets längd 54.0 tum NaN mm Less
Bottenkantens tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less
Skärkantens tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³ Less