2,5 m3 (3,3 yd3), ISO

< Tillbaka

972M Model Redirect
Missa inte detta erbjudande!

Översikt

Används för lättare, måttligt nötande material som jord, lera och grus.

Enheter:
Bredd 107.0 tum NaN mm Less
Klassad skopkapacitet (2) 53.0 tum NaN mm Less
Volym, rågad NaN lb 917.0 kg Less
Arbetsredskapets längd 50.0 tum NaN mm Less
Bottenkantens tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³ Less