6,4 m³ (8,3 yd³) Performance-serien

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet - adaptrar 8.3 yd³ 6.4 m³ Less
Bredd 161.0 tum 4080.0 mm Less
Skoplänkage Sprintfästade Sprintfästade Less
GET-typ K130 K130 Less
Antal GET 8 8 Less
Volym, rågad 13966.0 lb 6348.0 kg Less