Högtippande skopor 4,1 m3 (5,4 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
119.4 in
3032 mm
Höjd
67.8 in
1721 mm
Vikt
4753.2 lb
2156 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 4,1 m3 (5,4 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Bredd 119.4 in 3032 mm
Höjd 67.8 in 1721 mm
Vikt 4753.2 lb 2156 kg
Längd 72.2 in 1835 mm
Kapacitet 5.4 yd³ 4.1 m³
Bottenkantens tjocklek 1.4 in 35 mm
Skärkantens tjocklek 1.2 in 30 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik 3:e funktion 3:e funktion

Jämför 4,1 m3 (5,4 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  4,1 m3 (5,4 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Visa fler erbjudanden