Bredd | 119.4 in 3032 mm |
Höjd | 67.8 in 1721 mm |
Vikt | 4687 lb 2126 kg |
Längd | 69.9 in 1775 mm |
Kapacitet | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
Bottenkantens tjocklek | 1 in 25 mm |
Skärkantens tjocklek | 1 in 25 mm |
Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
Hydraulik | 3:e funktion 3:e funktion |