Bredd | 119.4 in 3032 mm |
Höjd | 73.3 in 1863 mm |
Vikt | 5573.3 lb 2528 kg |
Längd | 76.9 in 1954 mm |
Kapacitet | 6.5 yd³ 5 m³ |
Bottenkantens tjocklek | 1.4 in 35 mm |
Skärkantens tjocklek | 1.2 in 30 mm |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Hydraulik | 3:e funktion 3:e funktion |