Bredd | 119.3 in 3031 mm |
Höjd | 73.4 in 1864 mm |
Vikt | 4973.6 lb 2256 kg |
Längd | 76.9 in 1954 mm |
Kapacitet | 6.5 yd³ 5 m³ |
Bottenkantens tjocklek | 1.4 in 35 mm |
Skärkantens tjocklek | 1.2 in 30 mm |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Hydraulik | 3:e funktion 3:e funktion |