Studiobilder

Högtippande skopor 3,0 m3 (3,9 yd3), direktinfästning, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
99.5 tum
2528 millimeter
Höjd
65.5 tum
1663 millimeter
Vikt
3833.8 lb
1739 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 3,0 m3 (3,9 yd3), direktinfästning, bultmonterat skärstål

Bredd 99.5 tum 2528 millimeter
Höjd 65.5 tum 1663 millimeter
Vikt 3833.8 lb 1739 kg
Längd 69.7 tum 1770 millimeter
Kapacitet 3.9 yd³ 3 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik 3:e funktion 3:e funktion

Jämför 3,0 m3 (3,9 yd3), direktinfästning, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  3,0 m3 (3,9 yd3), direktinfästning, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden