Studiobilder

Högtippande skopor 3,5 m3 (4,6 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
106.9 tum
2716 millimeter
Höjd
67.2 tum
1706 millimeter
Vikt
4027.8 lb
1827 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 3,5 m3 (4,6 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Bredd 106.9 tum 2716 millimeter
Höjd 67.2 tum 1706 millimeter
Vikt 4027.8 lb 1827 kg
Längd 69.7 tum 1770 millimeter
Kapacitet 4.6 yd³ 3.5 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik 3:e funktion 3:e funktion

Jämför 3,5 m3 (4,6 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  3,5 m3 (4,6 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Visa fler erbjudanden