Bredd | 119.4 in 3032 mm |
Höjd | 67.8 in 1721 mm |
Vikt | 4759.8 lb 2159 kg |
Längd | 72.2 in 1835 mm |
Kapacitet | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
Bottenkantens tjocklek | 1.4 in 35 mm |
Skärkantens tjocklek | 1.2 in 30 mm |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Hydraulik | 3:e funktion 3:e funktion |