3,1 m3 (4,1 yd3), IT

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Används för lastning av lätt och löst packat material.

Enheter:
Bredd 100.0 lb/tum NaN mm Less
Klassad skopkapacitet (2) 62.0 tum NaN mm Less
Volym, rågad NaN lb 910.0 kg Less
Arbetsredskapets längd 55.0 tum NaN mm Less
Bottenkantens tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less
Kapacitet 4.1 yd³ 3.1 m³ Less

Tillämpning

Konstruerad för transport av lätta och löst packade material.

Mångsidig konstruktion

Kan enkelt transportera, lasta, gräva och stapla lätta material såsom snö, hö eller träflis.

Konstruktion med hög kapacitet

Ökad kapacitet med upp till 60 % jämfört med vanliga skopor.

Materialdensitetsklass

Konstruerade för lastningsmaterial med en densitet på högst 1 300 lb/yd³ (770 kg/m³).

Gripklo som tillval

Tillvalet med en gripklo med full bredd håller fast löst material som hö med minimalt spill, och greppar stora runda balar säkert.