0,8 m3 (1,0 yd3), IT-fäste, bottenkant
NYTT

0,8 m3 (1,0 yd3), IT-fäste, bottenkant Materialhantering

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
73.2 tum
1860 mm
Höjd
50.1 tum
1272 mm
Vikt
1168.4 lb
530 kg

Översikt över funktionerna

Fast golv i skopan

Fast golv i skopan

Materialskoporna har inbyggda stödremmar på undersidan för längre livslängd och minimalt slitage på plåtarna.
Bultmonterad skärkant

Bultmonterad skärkant

Med det bultmonterade skärstålet kan slitytan mot marken enkelt bytas ut vid behov och ger skopan längre livslängd.
Torsionsrör för ökad styvhet

Torsionsrör för ökad styvhet

Ett stort torsionsrör på baksidan av skopan ser till att den håller för maskinens krafter och tung last.

Produktspecifikation för 0,8 m3 (1,0 yd3), IT-fäste, bottenkant

Bredd 73.2 tum 1860 mm
Höjd 50.1 tum 1272 mm
Vikt 1168.4 lb 530 kg
Längd 36 tum 915 mm
Kapacitet 1 yd³ 0.8 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling

Jämför 0,8 m3 (1,0 yd3), IT-fäste, bottenkant med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  0,8 m3 (1,0 yd3), IT-fäste, bottenkant

Visa fler erbjudanden