10 m³ (13 yd³) Performance-serien

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Kapacitet

Enheter:
Kapacitet 13.0 yd³ 10.0 m³ Less

Bredd

Bredd 182.0 tum 4610.0 mm Less

Skoplänkage Sprintfästade Sprintfästade Less
GET (ground engaging tools, redskap med markkontakt) K130 K130 Less
Antal spetsar 8 8 Less
Volym, rågad 16528.0 lb 7497.0 kg Less