Översikt
Sand- och grusskopor är konstruerade för hantering av ballastmaterial i lastartillämpningar på betongfabriker.
Huvudspecifikationer
Sand- och grusskopor är konstruerade för hantering av ballastmaterial i lastartillämpningar på betongfabriker.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 108 tum 2743 mm |
| Höjd | 60.6 tum 1539 mm |
| Vikt | 3430.4 lb 1556 kg |
| Längd | 64.6 tum 1642 mm |
| Kapacitet | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden