| Bredd | 92 tum 2350 mm |
| Vikt | 1391.1 lb 631 kg |
| Höjd – gripen stängd | 32.8 tum 833 mm |
| Längd | 35.7 tum 906 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Arbetstryck | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Käftöppning | 39.1 tum 992 mm |
Industriella gripskopor 2 350 mm (92 tum), bultmonterat skärstål
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 92 tum
- 2350 mm
- Vikt
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Höjd – gripen stängd
- 32.8 tum
- 833 mm
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 2 350 mm (92 tum), bultmonterat skärstål
Jämför 2 350 mm (92 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
Skopor – Slirstyrd lastare
2 350 mm (92 tum), bultmonterat skärstål
Vald
- Bredd
- 92 tum
- 2350 mm
- Vikt
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Höjd – gripen stängd
- 32.8 tum
- 833 mm
Skopor – Slirstyrd lastare
2 198 mm (86 tum), bultmonterat skärstål
- Bredd
- 86 tum
- 2198 mm
- Vikt
- 1347 lb
- 611 kg
- Höjd – gripen stängd
- 32.8 tum
- 833 mm
Skopor – Slirstyrd lastare
1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål
- Bredd
- 68.1 tum
- 1730 mm
- Vikt
- 1111.1 lb
- 504 kg
- Höjd – gripen stängd
- 20.7 tum
- 525 mm