Studiobilder

Industriella skopor i Performance-serien 1730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
68.1 in
1730 mm
Kapacitet
0.68 yd³
0.52 m³
Vikt
701.1 lb
318 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 1730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 68.1 in 1730 mm
Kapacitet 0.68 yd³ 0.52 m³
Vikt 701.1 lb 318 kg
Höjd 22.4 in 568 mm
Längd 40.2 in 1022 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 in 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Sidoväggens tjocklek 0.2 in 5 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden