Studiobilder

Industriella skopor i Performance-serien 1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
68.1 in
1730 mm
Kapacitet
0.68 yd³
0.52 m³
Vikt
663.6 lb
301 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 68.1 in 1730 mm
Kapacitet 0.68 yd³ 0.52 m³
Vikt 663.6 lb 301 kg
Höjd 21.7 in 551 mm
Längd 43 in 1092 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 in 19 mm
Sidoväggens tjocklek 0.2 in 5 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden