Studiobilder

Industriella skopor i Performance-serien 1883 mm (74 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74.1 i
1883 millimeter
Kapacitet
0.75 yd³
0.57 m³
Vikt
694.5 lb
315 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 1883 mm (74 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 74.1 i 1883 millimeter
Kapacitet 0.75 yd³ 0.57 m³
Vikt 694.5 lb 315 kg
Höjd 21.7 i 550 millimeter
Längd 43 i 1092 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 i 19 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.2 i 5 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1883 mm (74 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1883 mm (74 tum) med bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden