Studiobilder

Industriella skopor i Performance-serien 2188 mm (86 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
86.1 tum
2188 millimeter
Kapacitet
0.88 yd³
0.67 m³
Vikt
815.7 lb
370 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2188 mm (86 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 86.1 tum 2188 millimeter
Kapacitet 0.88 yd³ 0.67 m³
Vikt 815.7 lb 370 kg
Höjd 22.3 tum 566 millimeter
Längd 40.2 tum 1022 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.2 tum 5 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2188 mm (86 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat® 299D2 kompakt bandlastare med industriell skopa i arbete

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 299D2 kompakt bandlastare med industriell skopa i arbete

Se aktuella erbjudanden för  2188 mm (86 tum), bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden