Studiobilder

Industriella skopor i Performance-serien 2188 mm (86 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
86.1 i
2188 millimeter
Kapacitet
0.88 yd³
0.67 m³
Vikt
762.8 lb
346 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2188 mm (86 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 86.1 i 2188 millimeter
Kapacitet 0.88 yd³ 0.67 m³
Vikt 762.8 lb 346 kg
Höjd 21.7 i 550 millimeter
Längd 43 i 1092 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 i 19 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.2 i 5 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2188 mm (86 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  2188 mm (86 tum) med bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden