Studiobilder

Industriella skopor i Performance-serien 2340 mm (92 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
92.1 in
2340 mm
Kapacitet
0.94 yd³
0.72 m³
Vikt
855.4 lb
388 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2340 mm (92 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 92.1 in 2340 mm
Kapacitet 0.94 yd³ 0.72 m³
Vikt 855.4 lb 388 kg
Höjd 22.3 in 566 mm
Längd 40.2 in 1022 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 in 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Sidoväggens tjocklek 0.2 in 5 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2340 mm (92 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  2340 mm (92 tum), bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden