Kapacitet | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
Vikt | 663.6 lb 301 kg |
Höjd | 21.7 tum 551 mm |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.2 tum 5 mm |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
1 730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder
Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.
Kapacitet | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
Vikt | 663.6 lb 301 kg |
Höjd | 21.7 tum 551 mm |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.2 tum 5 mm |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |