Kapacitet | 0.81 yd³ 0.62 m³ |
Vikt | 729.7 lb 331 kg |
Höjd | 21.7 tum 550 mm |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.2 tum 5 mm |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
2 036 mm (80 tum) med bultmonterade tänder
Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.
Kapacitet | 0.81 yd³ 0.62 m³ |
Vikt | 729.7 lb 331 kg |
Höjd | 21.7 tum 550 mm |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.2 tum 5 mm |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |