Kapacitet | 0.94 yd³ 0.72 m³ |
Vikt | 795.9 lb 361 kg |
Höjd | 21.7 tum 550 mm |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.2 tum 5 mm |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
2 340 mm (92 tum) med bultmonterade tänder
Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.
Kapacitet | 0.94 yd³ 0.72 m³ |
Vikt | 795.9 lb 361 kg |
Höjd | 21.7 tum 550 mm |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.2 tum 5 mm |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |