Studiobilder

Lågprofilskopor 2 036 mm (80 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
80 in
2045 mm
Kapacitet
0.58 yd³
0.44 m³
Vikt
584 lb
265 kg

Översikt

Konstruerade för mindre krävande urschaktningsarbeten.

Produktspecifikation för 2 036 mm (80 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 80 in 2045 mm
Kapacitet 0.58 yd³ 0.44 m³
Vikt 584 lb 265 kg
Höjd 21.3 in 542 mm
Längd 28.4 in 722 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 in 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2 036 mm (80 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  2 036 mm (80 tum), bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden