Studiobilder

Skelettskopor 1 849 mm (74 tum), plåtspetsar

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
72.8 tum
1849 millimeter
Vikt
698.9 lb
317 kg
Höjd
21.4 tum
544 millimeter

Översikt

Används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.

Produktspecifikation för 1 849 mm (74 tum), plåtspetsar

Bredd 72.8 tum 1849 millimeter
Vikt 698.9 lb 317 kg
Höjd 21.4 tum 544 millimeter
Längd 43.9 tum 1115 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.5 tum 12 millimeter
Gaffelavstånd 2.9 tum 73 millimeter
Gaffeltjocklek 0.4 tum 10 millimeter
Antal gafflar 21 21
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 849 mm (74 tum), plåtspetsar med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger