Studiobilder

Skelettskopor 2017 mm (80 tum), plåtspetsar

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
79.4 in
2017 mm
Vikt
754 lb
342 kg
Höjd
21.4 in
544 mm

Översikt

Används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.

Produktspecifikation för 2017 mm (80 tum), plåtspetsar

Bredd 79.4 in 2017 mm
Vikt 754 lb 342 kg
Höjd 21.4 in 544 mm
Längd 43.9 in 1115 mm
Sidoväggens tjocklek 0.5 in 12 mm
Gaffelavstånd 2.9 in 73 mm
Gaffeltjocklek 0.4 in 10 mm
Antal gafflar 25 25
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2017 mm (80 tum), plåtspetsar med produkter som ofta jämförs.

Se aktuella erbjudanden för  2017 mm (80 tum), plåtspetsar

Visa fler erbjudanden